10181614
057352060303
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 129,1739 Ft |
500 - 999 | 91,6499 Ft |
1000 + | 70,7545 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | White |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Head Length | 35.0 mm |
Head Length | 1.378 in |
Head Width | 20.0 mm |
Head Width | 0.787 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.5 - 2.5 mm | 0.059 - 0.098 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz