Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILRPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | H | h | A | Maximális falvastagság | Minimum Wall Thickness | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123,1253 Ft - 191,5283 Ft | 3490 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 298,1826 Ft - 331,314 Ft | 1080 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 291,0336 Ft - 323,3707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 180,2467 Ft - 200,2742 Ft | 980 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 308,8505 Ft - 343,1672 Ft | 1300 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 17,6835 Ft - 27,5077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 17,5909 Ft - 27,3636 Ft | 19000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 16,1907 Ft - 25,1856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 27,1624 Ft - 30,1804 Ft | 10000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 23,036 Ft - 25,5955 Ft | 9000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 28,9663 Ft - 32,1847 Ft | 6900 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 44,4866 Ft - 49,4295 Ft | 5600 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 49,7057 Ft - 77,32 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 71,749 Ft - 79,7211 Ft | 4000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 101,9747 Ft - 158,6274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 80,8241 Ft - 125,7264 Ft | 5000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 186,8364 Ft - 207,596 Ft | 2690 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 118,5618 Ft - 131,7354 Ft | 2000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 255,5851 Ft - 283,9834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 250,2511 Ft - 278,0568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz