Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 150.0 mm 40.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752286

Gyártói cikkszám:

20752286

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 278,0568 Ft
500 + 250,2511 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.806 Ft

100 x 278,0568 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot