Menü Keresés

Négyszögletes csőbetét

Raktáron

A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.

Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.

Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.

  • Négyzet alakú csőtermékekhez használt befejező termék.
  • Ideális bútorokhoz és ipari berendezésekhez.
  • Segít megelőzni a padló sérülését és megvédi a csövet a külső tényezőktől.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
311 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség AxA h Szín Anyag Befejezés t Típus Megveszem
23,5803 Ft - 32,8048 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
11.5 mm
Fekete
LDPE
Matt
2.5 mm
18,3033 Ft - 50,6708 Ft 4400 Raktáron
25.0 mm
11.5 mm
Fekete
LDPE
Matt
2.5 mm
44,5422 Ft - 110,0224 Ft 4500 Raktáron
35.0 mm
11.5 mm
Fehér
LDPE - PIR
Fényes
3.0 mm
1
69,9171 Ft - 165,5381 Ft 1900 Raktáron
45.0 mm
14.5 mm
Fekete
PE
Fényes
3.0 mm
1
136,9897 Ft - 412,8361 Ft 30250 Raktáron
70.0 mm
22.0 mm
Fekete
PE
Fényes
4.0 mm
1
18,968 Ft - 39,4667 Ft 100 Raktáron
16.0 mm
11.5 mm
Középszürke
LDPE - PIR
Fényes
2.5 mm
84,2728 Ft - 222,0633 Ft 7 Raktáron
50.0 mm
14.5 mm
Középszürke
LDPE - PIR
Fényes
3.0 mm
18,3033 Ft - 50,6708 Ft 5250 Raktáron
25.0 mm
11.5 mm
Fehér
LDPE - PIR
Fényes
2.5 mm
1
19,6858 Ft - 29,5748 Ft 216 Raktáron
13.0 mm
11.5 mm
Fekete
PE
Fényes
2.0 mm
1
136,9897 Ft - 412,8361 Ft 4161 Raktáron
70.0 mm
22.0 mm
Fehér
PE
Fényes
4.0 mm
1
10077399 50,7496 Ft - 130,2098 Ft 38100 Raktáron
40.0 mm
14.5 mm
Fekete
LDPE
Matt
3.0 mm
111,3623 Ft - 271,523 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
14.5 mm
Fekete
LDPE
Matt
3.0 mm
19,0477 Ft - 29,5748 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
11.5 mm
Fehér
LDPE - PIR
Fényes
2.0 mm
1
19,0477 Ft - 29,5748 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
11.5 mm
Fekete
PE
Fényes
2.0 mm
1
14,2759 Ft - 39,5676 Ft 30000 Raktáron
20.0 mm
11.5 mm
Fekete
LDPE
Fényes
2.5 mm
520,0454 Ft - 1.096,038 Ft 980 Raktáron
100.0 mm
22.0 mm
Fehér
PE
Fényes
4.0 mm
1
34,5863 Ft - 47,5417 Ft 4850 Raktáron
19.0 mm
11.5 mm
Középszürke
LDPE - PIR
Fényes
2.5 mm
231,3247 Ft - 660,134 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.2 mm
22.0 mm
Fehér
LDPE - PIR
Matt
4.0 mm
1
65,1718 Ft - 181,6882 Ft 3670 Raktáron
38.0 mm
14.5 mm
Középszürke
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
16,4691 Ft - 45,523 Ft 1790 Raktáron
22.0 mm
11.5 mm
Fekete
PE
Fényes
2.5 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Ártartomány
32 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10077351

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
4400 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077559

Ártartomány
110 Ft - 44 Ft

Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Ártartomány
165 Ft - 69 Ft

Készletszintek
1900 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Ártartomány
412 Ft - 136 Ft

Készletszintek
30250 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Ártartomány
39 Ft - 18 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077764

Ártartomány
222 Ft - 84 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
5250 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Ártartomány
29 Ft - 19 Ft

Készletszintek
216 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077597

Ártartomány
412 Ft - 136 Ft

Készletszintek
4161 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077399

Ártartomány
130 Ft - 50 Ft

Készletszintek
38100 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077436

Ártartomány
271 Ft - 111 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077474

Ártartomány
29 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Ártartomány
29 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Ártartomány
39 Ft - 14 Ft

Készletszintek
30000 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
N/A Fényes Fehér

10077603

Ártartomány
1.096 Ft - 520 Ft

Készletszintek
980 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077733

Ártartomány
47 Ft - 34 Ft

Készletszintek
4850 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Ártartomány
660 Ft - 231 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Ártartomány
181 Ft - 65 Ft

Készletszintek
3670 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1790 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm