Menü Keresés

Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fehér és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10077597

Gyártói cikkszám:

111244

4311 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 412,8361 Ft
150 + 136,9897 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

6.193 Ft

15 x 412,8361 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 70.0 mm
h 22.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Fényes
Típus 1
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot