A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,2759 Ft - 47,5417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 123,3918 Ft - 200,8664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 16,4691 Ft - 54,6074 Ft | 800 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 84,2728 Ft - 222,0633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 231,3247 Ft - 647,012 Ft | 685 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 18,3033 Ft - 60,8655 Ft | 7750 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 45,7785 Ft - 132,2287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 45,7785 Ft - 132,2287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 50,7496 Ft - 156,4538 Ft | 4700 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 84,2728 Ft - 222,0633 Ft | 500 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 18,3033 Ft - 60,8655 Ft | 2478 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 50,7496 Ft - 156,4538 Ft | 2218 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 27,7409 Ft - 92,661 Ft | 279 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 65,1718 Ft - 150,3974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 53,0626 Ft - 132,2287 Ft | 2637 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 212,9416 Ft - 364,3858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 39,7723 Ft - 92,9456 Ft | 180 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 40,3419 Ft - 58,9477 Ft | 8343 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 231,3247 Ft - 660,134 Ft | 200 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 84,2728 Ft - 222,0633 Ft | 2500 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Szürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz