Menü Keresés

Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10079614

Gyártói cikkszám:

111542

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 364,3858 Ft
250 + 212,9416 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

9.110 Ft

25 x 364,3858 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 63.5 mm
h 14.5 mm
h1 6.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot