A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,5803 Ft - 32,8048 Ft | 3550 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 69,9171 Ft - 165,5381 Ft | 4126 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 136,9897 Ft - 412,8361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 520,0454 Ft - 858,9816 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 18,3033 Ft - 50,6708 Ft | 5250 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 50,7496 Ft - 130,2098 Ft | 4700 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 65,1718 Ft - 181,6882 Ft | 3670 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 27,7409 Ft - 77,2174 Ft | 123280 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 84,2728 Ft - 184,7163 Ft | 72100 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 227,47 Ft - 684,3591 Ft | 3122 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 14,0498 Ft - 39,5676 Ft | 155050 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 231,3247 Ft - 792,3627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Középszürke
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 23,5803 Ft - 32,8048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 84,2728 Ft - 184,7163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 231,3247 Ft - 660,134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 231,3247 Ft - 792,3627 Ft | 95 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sötétszürke
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 18,3033 Ft - 50,6708 Ft | 2195 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 246,5048 Ft - 292,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
Króm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1.944,9466 Ft - 2.417,0867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2.685,3108 Ft - 3.337,069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz