Menü Keresés

Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Szürke és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10181195

Gyártói cikkszám:

056110060303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.417,0867 Ft
50 + 1.944,9466 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

24.171 Ft

10 x 2.417,0867 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 110.0 mm
h 24.5 mm
h1 6.0 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Matt
Típus 1
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot