A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.
Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.
Sorozat szám: SR5522
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Nyelv hossza | Befejezés | Termék anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.206,3051 Ft - 5.302,2687 Ft | 20 Raktáron |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 2.206,3051 Ft - 5.302,2687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 2.206,3051 Ft - 5.302,2687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 14.660,8607 Ft - 22.805,7824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 1.000,3782 Ft - 1.000,3782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 15.448,779 Ft - 24.031,4345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 7.433,6954 Ft - 11.563,523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 7.182,3124 Ft - 11.172,486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 10095300 | 11.721,5797 Ft - 16.410,2116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
|
| 7.182,3124 Ft - 11.172,486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 15.448,779 Ft - 24.031,4345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 14.660,8607 Ft - 22.805,7824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 661,6724 Ft - 1.018,9756 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
|
||
| 1.208,4375 Ft - 1.329,2812 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 827,2285 Ft - 1.158,12 Ft | 20 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krómozott
|
|
||
| 709,632 Ft - 993,4849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 892,1209 Ft - 1.248,9693 Ft | 46 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 715,1327 Ft - 1.001,1857 Ft | 7 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Krómozott
|
|
||
| 1.083,5533 Ft - 1.203,9458 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Cinköntvény
|
||
| 1.767,5666 Ft - 1.963,9638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz