Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Ívelt szárnyas gombok 26.5 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10095348

Gyártói cikkszám:

2654036001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 22.805,7824 Ft
50 - 249 16.289,8434 Ft
250 + 14.660,8607 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

22.806 Ft

1 x 22.805,7824 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogótartomány 26.5 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Kulcs típusa Nincs kulcs
Vámtarifaszám 8301409000
Zár kialakítása Quarter-Turn Latch
Tartalmazza Tartozék nélkül

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot