Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Ívelt szárnyas gombok

This part number includes a body (Lock material is POM) and a clip (Clip material is PA).
Essentra cikkszám:

10281246

Gyártói cikkszám:

497580

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.302,2687 Ft
25 + 2.206,3051 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.302 Ft

1 x 5.302,2687 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 40.0 mm
Fej hossza 10.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot