20120825
064362501270E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 1.653,0252 Ft |
25 - 49 | 1.502,7502 Ft |
50 + | 1.366,1365 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 8301409000 |
---|---|
Colour | Black |
Finish | Black Powder Coated |
Latch Material | Zinc Alloy |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Handle Type | Knob Handle |
Mounting Orientation | Universal |
Grip Range | 60.0 mm |
Grip Range | 2.362 in |
Grip Length | 60.0 mm |
Grip Length | 2.362 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 50.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 1.969 in |
Housing Height | 60.0 mm |
Housing Height | 2.362 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz