20058098
064362201130E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.264,8081 Ft |
50 + | 1.149,8256 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 8301409000 |
---|---|
Colour | Black |
Finish | Chrome Plated |
Cam Material | Steel |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Mounting Orientation | Universal |
Grip Range | 30.0 mm |
Grip Range | 1.181 in |
Grip Length | 30.0 mm |
Grip Length | 1.181 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 20.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 0.787 in |
Housing Height | 30.0 mm |
Housing Height | 1.181 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz