10105016
562234E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 49 | 3.368,5002 Ft |
50 - 249 | 1.433,2015 Ft |
250 + | 1.166,5556 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
---|---|
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Grip Range | 24.5 mm |
Grip Range | 0.965 in |
Cam Material | Steel |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Key Type | No Key |
Latch Style | Quarter-Turn Latch |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Includes | No Includes |
Commodity Code | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz