20067045
26012123736
Mennyiség | Egységár |
---|---|
4 - 39 | 2.598,9753 Ft |
40 + | 1.079,6033 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
---|---|
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Grip Range | 26.5 mm |
Grip Range | 1.043 in |
Cam Material | Steel |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Black |
Finish | Black Powder Coated |
Key Type | 7.0 mm Triangle Key |
Latch Style | Quarter-Turn Latch |
Handle Type | Driver Tool Operated with Padlock Option Handle |
Includes | Cam & Key Sold Separately |
Commodity Code | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz