20052089
110400034E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 20.319,901 Ft |
25 + | 9.028,929 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Latch Material | Stainless Steel |
---|---|
Cam Material | Stainless Steel |
Colour | Natural |
Latch Style | Quarter-Turn Cam Latch |
Locking Type | Non-Locking |
Includes | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Mounting Orientation | Universal |
Handle Length | 80.0 mm |
Handle Length | 3.15 in |
Housing Height | 18.5 mm |
Housing Height | 0.728 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Commodity Code | 7907000090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz