20263935
20263935
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 11.828,00 Ft |
10 - 19 | 10.644,00 Ft |
20 - 49 | 10.052,00 Ft |
50 + | 9.464,00 Ft |
Menet iránya | Jobb kezes |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 | 48.0 |
d2 | M10 |
d3 | 19.05 |
l2 | 29.0 |
d4 | 28.0 |
a1 | 13.5 |
Súly g | 60.0 |
a2 | 8.0 |
l3 | 15.0 |
w1 | 14.0 |
w2 | 10.50 |
Dyn. load C max. kN | 10.4 |
Static load C0 max. kN | 22.6 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz