20263881
20263881
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 48.328,00 Ft |
10 - 19 | 43.496,00 Ft |
20 - 49 | 41.080,00 Ft |
50 + | 38.664,00 Ft |
Menet iránya | Bal kezes |
---|---|
d1 | 25.0 |
l1 | 94.0 |
d2 | M24 |
d3 | 42.85 |
l2 | 57.0 |
d4 | 60.0 |
a1 | 15.0 |
Súly g | 630.0 |
a2 | 10.0 |
l3 | 30.0 |
w1 | 31.0 |
w2 | 22.00 |
Dyn. load C max. kN | 45.3 |
Static load C0 max. kN | 118.6 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz