20265021
20265021
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 115.836,00 Ft |
10 - 19 | 104.252,00 Ft |
20 - 49 | 98.460,00 Ft |
50 + | 92.668,00 Ft |
Menet iránya | Jobb kezes |
---|---|
d1 | 25.0 |
l1 | 124.0 |
d2 | M24x2.0 |
d3 | 42.85 |
d4 | 60.0 |
d5 | 33.5 |
d6 | 42.0 |
l2 | 42.0 |
Súly g | 705.0 |
l3 | 30.0 |
l4 | 12.0 |
w1 | 31.0 |
w2 | 22.0 |
A/F | 36.0 |
a1 | 15.0 |
a2 | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 45.4 |
Static load C0 max. kN | 87.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz