20264192
20264192
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 8.904,00 Ft |
10 - 19 | 8.012,00 Ft |
20 - 49 | 7.568,00 Ft |
50 + | 7.124,00 Ft |
Menet iránya | Jobb kezes |
---|---|
d1 | 5.0 |
l1 | 27.0 |
d2 | M4 |
d3 | 11.11 |
d4 | 18.0 |
d5 | 9.0 |
d6 | 11.0 |
l2 | 10.0 |
Súly g | 18.0 |
l3 | 10.0 |
l4 | 4.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 6.00 |
A/F | 9.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 7.5 |
Dyn. load C max. kN | 3.91 |
Static load C0 max. kN | 10.8 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz