20264147
20264147
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 32.780,00 Ft |
10 - 19 | 29.504,00 Ft |
20 - 49 | 27.864,00 Ft |
50 + | 26.224,00 Ft |
Menet iránya | Bal kezes |
---|---|
d1 | 20.0 |
l1 | 77.0 |
d2 | M20x1.5 |
d3 | 34.92 |
d4 | 50.0 |
d5 | 27.5 |
d6 | 34.0 |
l2 | 33.0 |
Súly g | 386.0 |
l3 | 26.0 |
l4 | 10.0 |
w1 | 25.0 |
w2 | 18.00 |
A/F | 30.0 |
a1 | 14.5 |
a2 | 9.0 |
Dyn. load C max. kN | 30.80 |
Static load C0 max. kN | 82.2 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz