Menü Keresés

Csőbilincs 55.0 mm 60.5 mm Poliamid 6/6 Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 54.99-60.5 mm.
Essentra cikkszám:

10221686

Gyártói cikkszám:

22DGHC00X

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 294,0741 Ft
1250 - 4999 264,6651 Ft
5000 + 238,1975 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

73.519 Ft

250 x 294,0741 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 9.4 mm
d1 55.0 mm
d2 60.5 mm
Rögzítési mód Double Grip Inter-Locking
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot