Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
A tömlők és csőszerelvények biztonságos és kiváló tömítésére terveztük.Nyomózárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és eltávolítást.Alkalmas autóipari, ipari és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: Poliamid 6/6, PA Szín: Fekete, Natúr, Fehér, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | Szín | d1 | Rögzítési mód | W | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,3077 Ft - 113,7174 Ft | 24050 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
0.26 in
6.6 mm
|
Záró kivitel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
65,0049 Ft - 118,6873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.362 in
9.2 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
70,3854 Ft - 128,449 Ft | 105300 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
0.402 in
10.2 mm
|
Záró kivitel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
132,6932 Ft - 215,6196 Ft | 43966 Raktáron |
1.28 in
32.5 mm
|
Fekete
|
1.161 in
29.5 mm
|
Záró kivitel
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
93,4685 Ft - 151,9427 Ft | 700 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Fekete
|
0.669 in
17.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
90,7713 Ft - 147,5342 Ft | 500 Raktáron |
0.677 in
17.2 mm
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
101,1491 Ft - 164,4015 Ft | 10200 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
164,5384 Ft - 362,8526 Ft | 1950 Raktáron |
1.516 in
38.5 mm
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
197,5338 Ft - 387,072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.244 in
57.0 mm
|
Fekete
|
2.087 in
53.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
410,2782 Ft - 664,7666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
Fekete
|
2.756 in
70.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
175,2174 Ft - 386,3464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
189,4423 Ft - 371,3274 Ft | 3900 Raktáron |
1.988 in
50.5 mm
|
Fekete
|
1.85 in
47.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
392,8907 Ft - 636,5357 Ft | 1250 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
427,7616 Ft - 692,9153 Ft | 1200 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
193,5223 Ft - 379,2955 Ft | 2250 Raktáron |
2.106 in
53.5 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
206,3644 Ft - 404,4595 Ft | 2470 Raktáron |
2.382 in
60.5 mm
|
Fekete
|
2.224 in
56.5 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
73,0689 Ft - 133,364 Ft | 5800 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
70,3854 Ft - 128,449 Ft | 1700 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fehér
|
0.402 in
10.2 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
401,5845 Ft - 650,5964 Ft | 150 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
Fekete
|
2.598 in
66.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
98,849 Ft - 160,6365 Ft | 5858 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
0.807 in
20.5 mm
|
Záró kivitel
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz