Menü Keresés

Csőbilincs 29.5 mm 32.5 mm PA66 Fehér

Ez a fekete bilincs poliamid 66-ból (PA66) készült. Megfogó reteszelő rendszerrel ellátott kialakítása ideálissá teszi a tömlők, csövek és kábelek állandó vagy ideiglenes meghúzását igénylő alkalmazásokhoz. Anyaga jó ellenállást biztosít a vegyi anyagokkal szemben.
Essentra cikkszám:

10088272

Gyártói cikkszám:

135011459902

65766 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 215,6196 Ft
500 - 999 165,1819 Ft
1000 + 132,6932 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.562 Ft

100 x 215,6196 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 7.5 mm
d1 29.5 mm
d2 32.5 mm
Szín Fehér
Anyag PA66
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot