10395868
497603
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 28.080,4254 Ft |
25 + | 24.309,6082 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Narancs |
---|---|
Teljes anyag | Poliamid alapú technopolimer |
Leolvasás típusa | Felső |
Elfordulás | Óramutató járása szerinti |
Belső átmérő | 20.0 mm |
Belső átmérő | 0.787 in |
Teljes magasság | 66.5 mm |
Teljes magasság | 2.618 in |
Teljes vastagság | 37.0 mm |
Teljes vastagság | 1.457 in |
Teljes szélesség | 48.0 mm |
Teljes szélesség | 1.89 in |
A megjelenített számjegyek száma | 5 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz