Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 4.1 mm 4.3 mm Poliamid 6/6

Ez a mini vezetéknyereg belepattan a panelfuratba, natúr UL besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10026519

Gyártói cikkszám:

SMWS-1-01

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 89,3338 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

89.334 Ft

1000 x 89,3338 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Nyereg típusa Micro
Belső magasság 4.1 mm
Belső szélesség 4.3 mm
Maximális panelvastagság 1.57 mm
Teljes szélesség 6.9 mm
Panelvastagsági tartomány 1.57 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
UL/CSA leírás UL E70062

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot