Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 7.4 mm 9.4 mm Poliamid 6/6

Ez a vezetéknyereg kábelek vezetésére szolgál az elektromos és elektronikus alkalmazásokon belül, hogy az alkatrészek rendezettek és könnyen hozzáférhetők legyenek a további összeszereléshez vagy javításhoz. A nyereg UL94 V-0 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10019016

Gyártói cikkszám:

MWSEA4-1-19

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 40,4295 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

40.430 Ft

1000 x 40,4295 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Nyereg típusa Micro
Belső magasság 3.5 mm
Belső szélesség 7.4 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 9.4 mm
Panelvastagsági tartomány 0.6 - 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
UL/CSA leírás UL E70062

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot