10018927
MWSEA2-2-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 29,244 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Push In |
Material | PA |
Saddle Type | Micro |
Compatible Hole Diameter | 3.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.138 in |
Depth | 4.1 mm |
Depth | 0.160 in |
Height | 9.1 mm |
Height | 0.360 in |
Inside Height | 3.9 mm |
Inside Height | 0.154 in |
Inside Width | 8.1 mm |
Inside Width | 0.319 in |
Maximum Panel Thickness | 1.6 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.063 in |
Overall Width | 10.8 mm |
Overall Width | 0.425 in |
Panel Thickness Range | 1.6 mm |
Panel Thickness Range | 0.063 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | 1 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz