A mini negyed fordulatos zárak többféle fejjel és fogantyúval kaphatók; többféle felhasználásuk lehetséges. Az 1-es típus rugóval működik, anyaga erős cinkötvözet
Sorozat szám: SR5528
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Befejezés | Nyelv anyaga | Burkolat anyaga | Kulcs típusa | Fogótartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484,9116 Ft - 678,8762 Ft | 76 Raktáron |
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
Hornyolt kulcs
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
484,9116 Ft - 678,8762 Ft | 2 Raktáron |
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
Hornyolt kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
622,9898 Ft - 969,0956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
6 mm négyzetes kulcs
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
467,1166 Ft - 653,9633 Ft | 154 Raktáron |
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
7 mm háromszög kulcs
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
484,9116 Ft - 678,8762 Ft | 314 Raktáron |
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
6 mm négyzetes kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
484,9116 Ft - 678,8762 Ft | 124 Raktáron |
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
7 mm háromszög kulcs
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
484,9116 Ft - 678,8762 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
7 mm háromszög kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
484,9115 Ft - 533,4027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
Hornyolt kulcs
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
463,0165 Ft - 720,2479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
Hornyolt kulcs
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
495,7923 Ft - 694,1092 Ft | 30 Raktáron |
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
6 mm négyzetes kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
467,1166 Ft - 653,9633 Ft | 77 Raktáron |
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
Hornyolt kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
484,9116 Ft - 678,8762 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
6 mm négyzetes kulcs
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
467,1166 Ft - 653,9633 Ft | 25 Raktáron |
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
6 mm négyzetes kulcs
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
467,1166 Ft - 653,9633 Ft | 71 Raktáron |
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
Cinköntvény
|
6 mm négyzetes kulcs
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
589,3603 Ft - 654,8453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
PA
|
6 mm négyzetes kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
589,3603 Ft - 654,8453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
PA
|
6 mm négyzetes kulcs
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
589,3603 Ft - 654,8453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
PA
|
7 mm háromszög kulcs
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
751,0333 Ft - 834,4833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
Acél
|
PA
|
Hornyolt kulcs
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
751,0333 Ft - 834,4833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete porszórt
|
Acél
|
PA
|
6 mm négyzetes kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
751,0333 Ft - 834,4833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
Acél
|
PA
|
7 mm háromszög kulcs
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz