20073763
366120122610E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 834,4833 Ft |
| 500 + | 751,0333 Ft |
| Befejezés | Fekete porszórt |
|---|---|
| Nyelv anyaga | Acél |
| Burkolat anyaga | PA |
| Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
| Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető fogantyú |
| Fogótartomány | 13.5 mm |
| Fogótartomány | 0.531 in |
| Szerelőfurat szélessége | 14.2 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 0.559 in |
| Szerelőfurat hossza | 16.2 mm |
| Szerelőfurat hossza | 0.638 in |
| Kulcs típusa | 6 mm négyzetes kulcs |
| Rögzítés iránya | Univerzális |
| Tartalmazza | Tartozék nélkül |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz