Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Recézett fejű kialakításának köszönhetően megkönnyíti a csőre csavarással történő kézi felszerelést és eltávolítást.A védődugó véd a furatból származó szennyeződés, por, törmelék és nedvesség ellen.Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépipart. Anyag: LDPE, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SR1002, SR5757, SR1054
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | H | L | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5177 Ft - 76,623 Ft | 19215 Raktáron |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Piros
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 20,6049 Ft - 52,1909 Ft | 4800 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Piros
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 126,7238 Ft - 374,2777 Ft | 21572 Raktáron |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Piros
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 22,2752 Ft - 67,8898 Ft | 31000 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Piros
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 60,432 Ft - 190,2578 Ft | 120502 Raktáron |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Piros
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 42,5789 Ft - 127,8781 Ft | 13634 Raktáron |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Piros
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 32,3655 Ft - 87,3314 Ft | 5130 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Piros
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 40,0735 Ft - 120,6006 Ft | 14167 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Piros
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 17,1274 Ft - 47,0966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Piros
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 46,2482 Ft - 138,2747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Piros
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 294,6851 Ft - 873,3148 Ft | 554 Raktáron |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Piros
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 47,9459 Ft - 142,4335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Piros
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 111,4995 Ft - 583,2495 Ft | 50 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
Natúr
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 275,0248 Ft - 1.278,7824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 66,2234 Ft - 195,4561 Ft | 150 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Piros
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2
|
||
| 10081822 | 134,4593 Ft - 410,6659 Ft | 16914 Raktáron |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Piros
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
|
| 23,8908 Ft - 71,7365 Ft | 16112 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Piros
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
||
| 37,5681 Ft - 118,5213 Ft | 5000 Raktáron |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Piros
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 34,8162 Ft - 106,0454 Ft | 23560 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Piros
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 22,3848 Ft - 56,8694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Piros
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz