Menü Keresés

Menetes dugó 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Piros

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 3/4"-14 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra cikkszám:

10071946

Gyártói cikkszám:

10731

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 131,075 Ft
2000 + 43,6434 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

26.215 Ft

200 x 131,075 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.3 mm
H 28.0 mm
L 11.0 mm
Menetméret 3/4 in - 14 BSP/GAS
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot