Menü Keresés

Menetes dugó G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Natúr

A natúr poliamid menetes védődugó 1/4-es Gas menetekhez használható, könnyű felhelyezését és levételét recézett fej segíti. A teljes menetes dugó ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak, nedvességnek és sós víznek.
Essentra cikkszám:

10182727

Gyártói cikkszám:

075025000001

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 583,2495 Ft
50 - 249 245,8903 Ft
250 - 999 148,8486 Ft
1000 + 111,4995 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 16.0 mm
H 11.0 mm
L 7.0 mm
Menetméret G 1/4
Menetszabvány BSP
Típus 3
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot