Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Anyag: LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Piros, Sárga Sorozat szám: SR1077, SRF0029
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | H | L | Kompatibilis menetméretek (mind) | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,388 Ft - 269,272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.677 in
17.2 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 395,1771 Ft - 1.164,4198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
Piros
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 124,1363 Ft - 368,0398 Ft | 728 Raktáron |
1.61 in
40.9 mm
|
Piros
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 85,8562 Ft - 253,6771 Ft | 720 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Piros
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 71,1932 Ft - 210,0113 Ft | 360 Raktáron |
0.819 in
20.8 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 85,8562 Ft - 253,6771 Ft | 1220 Raktáron |
0.949 in
24.1 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| 40,4295 Ft - 120,6006 Ft | 4020 Raktáron |
0.677 in
17.2 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 34,5424 Ft - 102,4065 Ft | 7600 Raktáron |
0.547 in
13.9 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 78,7096 Ft - 232,8839 Ft | 4950 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
1
|
||
| 33,4334 Ft - 102,8224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.602 in
15.3 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 95,522 Ft - 282,7876 Ft | 66 Raktáron |
0.854 in
21.7 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
| 1000 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
| 248 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1 in x 12
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
| 1000 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
| 250 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
| 490 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4 - Nagy teherbírású
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz