Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek 7⁄16 in x 20 LDPE Piros

Ez a menetes dugó piros LDPE-ből készült, és megfelel az UNF/JC menetszabványnak. A kialakítás recézett fejjel rendelkezik a könnyű felhelyezés és eltávolítás érdekében, mivel egy megfogható peremet biztosít.
Essentra cikkszám:

10186152

Gyártói cikkszám:

110178

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
650 - 6499 269,272 Ft
6500 + 90,388 Ft
Standard csomagolás: 6500

A következő szorzatának a rendelése 650

Teljes ár:

175.027 Ft

650 x 269,272 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 17.2 mm
H 20.5 mm
L 14.1 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) 7⁄16 in x 20
Anyag LDPE
Szín Piros
Típus Load Bearing
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot