Menü Keresés

Menetes védődugók – UNF menet

Raktáron

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • Kevesebb menetformát tartalmaz a gyorsabb alkalmazás érdekében, kézzel, hatlapú villáskulccsal vagy csavarhúzóval szerelhető fel vagy távolítható el.
  • Kompatibilis NS és NF 1-2-3 osztályú szabványos menetekkel.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépészetet.
Anyag: LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Piros, Sárga Sorozat szám: SR1077, SRF0029

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
23 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Szín Anyag H L Kompatibilis menetméretek (mind) Típus Megveszem
248 Raktáron
33.0 mm
Sárga
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
1000 Raktáron
19.5 mm
Sárga
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
Sárga
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
  • / 2
Menetes dugó UNF menetek, JIC menetek 1 in x 12 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10145876


Készletszintek
248 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    1 in x 12
  • Anyag
    HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Menetes dugó UNF menetek, JIC menetek 9/16 x 18 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10145753


Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    9/16 x 18
  • Anyag
    HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Menetes dugó UNF menetek, JIC menetek 3/4 x 16 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10145807


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    3/4 x 16
  • Anyag
    HDPE, nagy sűrűségű polietilén