Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.
Conceals the initial thread of standard female threads. They are suitable for various applications including those in the hydraulic and general engineering industries. They cover a wide range of thread sizes that meet Metric, Gas and UNF standards.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTFUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | D | H | h | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,8547 Ft - 38,6629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
7/16" x 20
 
 | 
 | 
 
0.606 in
 
15.4 mm
 
 | 
 | 
 
UNF
 
 | 
||
| 112,05 Ft - 174,30 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
1,1/2" x 11
 
 | 
 
2.173 in
 
55.2 mm
 
 | 
 
0.665 in
 
16.9 mm
 
 | 
 
0.425 in
 
10.8 mm
 
 | 
 
GAS
 
 | 
||
| 109,1052 Ft - 169,7192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
1,1/4" x 11
 
 | 
 
1.965 in
 
49.9 mm
 
 | 
 
0.823 in
 
20.9 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
GAS
 
 | 
||
| 39,1712 Ft - 60,9329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
13/16" x 16
 
 | 
 | 
 
0.713 in
 
18.1 mm
 
 | 
 | 
 
UNF
 
 | 
||
| 53,9877 Ft - 83,9809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
1.1/16" x 12
 
 | 
 | 
 
0.724 in
 
18.4 mm
 
 | 
 | 
 
UNF
 
 | 
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz