Menü Keresés

Menetes dugó 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751005

Gyártói cikkszám:

20751005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 174,30 Ft
600 - 2999 124,50 Ft
3000 + 112,05 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

10.458 Ft

60 x 174,30 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 16.9 mm
D 55.2 mm
h 10.8 mm
Menetméret 1,1/2" x 11
Menetszabvány GAS
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot