Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.
Conceals the initial thread of standard female threads. They are suitable for various applications including those in the hydraulic and general engineering industries. They cover a wide range of thread sizes that meet Metric, Gas and UNF standards.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTFUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | D | H | h | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,1144 Ft - 45,2891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrikus
|
||
| 33,7076 Ft - 52,434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrikus
|
||
| 30,3738 Ft - 47,2482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4" x 19
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
GAS
|
||
| 32,6704 Ft - 50,8206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 24,8547 Ft - 38,6629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 112,05 Ft - 174,30 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 109,1052 Ft - 169,7192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 39,1712 Ft - 60,9329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| 53,9877 Ft - 83,9809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 33,2927 Ft - 51,7887 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrikus
|
||
| 35,9819 Ft - 55,9719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrikus
|
||
| 23,1582 Ft - 36,0239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 58,7475 Ft - 91,385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
||
| 53,7099 Ft - 83,5487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Metrikus
|
||
| 27,6698 Ft - 43,042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14 x 2
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrikus
|
||
| 32,0777 Ft - 49,8987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrikus
|
||
| 22,4914 Ft - 34,9867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 41,5418 Ft - 64,6206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 58,7475 Ft - 91,385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 176,5389 Ft - 274,6161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2" x 11
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
GAS
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz