Menü Keresés

Menetes dugó M20 x 2.5 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751104

Gyártói cikkszám:

20751104

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 53,7449 Ft
3000 - 14999 38,3892 Ft
15000 + 34,5502 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

16.123 Ft

300 x 53,7449 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 18.2 mm
Menetméret M20 x 2.5
Menetszabvány Metrikus
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot