10404270
552066
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 199 | 720,4846 Ft |
200 - 399 | 313,031 Ft |
400 - 1799 | 278,2422 Ft |
1800 + | 222,6568 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Red |
---|---|
Compatible Thread Standard | BSP |
Compatible Thread Sizes (All) | 3/4 |
Pitch Diameter | 14.0 NaN |
Pitch Diameter | 14.0 NaN |
Overall Diameter | 32.0 mm |
Overall Diameter | 1.26 in |
Overall Height | 17.0 mm |
Overall Height | 0.669 in |
Sealing | Neoprene Washer |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | High Density Polyethylene |
Threaded Height | 15.0 mm |
Threaded Height | 0.591 in |
Fitting Style | Threaded |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz