A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794 ,SR2796
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Távtartó alakja | Anyag | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,1502 Ft - 32,0441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 42,5243 Ft - 42,5243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 30,1502 Ft - 32,0441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 29,3529 Ft - 31,1969 Ft | 8000 Raktáron |
|
Poliamid 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 34,0221 Ft - 34,0221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 47,3298 Ft - 47,3298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 42,5243 Ft - 42,5243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 166,8566 Ft - 275,6633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 166,8566 Ft - 275,6633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 194,1932 Ft - 320,8349 Ft | 200 Raktáron |
Hatlapú
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,3529 Ft - 31,1969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Poliamid 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 57,0881 Ft - 69,3499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 223,6836 Ft - 223,6836 Ft | 500 Raktáron |
Hatlapú
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 166,8566 Ft - 275,6633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 225,4273 Ft - 372,4754 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 68,1538 Ft - 68,1538 Ft | 4000 Raktáron |
Kerek
|
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 28,637 Ft - 30,4359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 144,8781 Ft - 239,3735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 225,4273 Ft - 279,3364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M2.5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 171,0279 Ft - 282,5548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz