Menü Keresés

Külső/külső menetes távtartó Hatlapú 6.0 mm M4 5.0 mm PA

Külső-külső bordázott testű nejlon távtartó, a legjobb, ha együtt használjuk a választékunkban megtalálható alátétekkel és anyákkal. A tétel UL94-V2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10370612

Gyártói cikkszám:

313400159902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 239,3735 Ft
500 - 999 179,5164 Ft
1000 + 144,8781 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.937 Ft

100 x 239,3735 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Távtartó alakja Hatlapú
Távtartó hossza 5.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Típus Hexagonal Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot