Menü Keresés

Külső/külső menetes távtartó 6.0 mm M4 20.0 mm Poliamid 6/6

Külső-külső menetes nejlon állvány, amely a szerelvényben lévő alkatrészek szétválasztására szolgál. A nem vezető anyag biztosítja az elektromos interferenciától való elszigetelést. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10157527

Gyártói cikkszám:

HTSN-M4-20-3

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 42,5243 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.262 Ft

500 x 42,5243 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Távtartó hossza 20.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot