10640869
HNSM3-12-6-1V
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 130,8585 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Brown |
---|---|
Internal Thread Length | 12.0 mm |
Internal Thread Length | 0.472 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Special Features | Glass-Filled |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Spacer Length | 12.0 mm |
Spacer Length | 0.472 in |
Full Material | Polyamide 6 + 25% Glass Filled |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Type | Female-Female Threaded Standoff |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz