10379059
463826
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 138,8679 Ft |
1000 - 1999 | 131,9128 Ft |
2000 + | 124,9988 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Internal Thread Length | 6.4 mm |
Internal Thread Length | 0.252 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Spacer Length | 19.0 mm |
Spacer Length | 0.748 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | Male-Female Spacer |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz