10372999
36M35MF012
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 84,4994 Ft |
5000 - 19999 | 76,0514 Ft |
20000 + | 68,4432 Ft |
Colour | Natural |
---|---|
Internal Thread Length | 6.4 mm |
Internal Thread Length | 0.252 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Compatible Thread Sizes (All) | M3.5 x 0.6 |
Spacer Length | 12.0 mm |
Spacer Length | 0.472 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | Male-Female Threaded Standoff |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz