Menü Keresés

Mágneszár 18.5 mm 41.0 mm 1.5 kg-f Fekete

Essentra cikkszám:

10201374

Gyártói cikkszám:

1222589

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.289,1791 Ft
100 + 535,373 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.892 Ft

10 x 1.289,1791 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Polietilén
Rögzítő mechanizmus Zár
Szín Fekete
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Screw On
Záróelem súlya 12.0 g
Teljes hossz 41.0 mm
Teljes szélesség 18.5 mm
Lemezhossz 23.0 mm
Lemezszélesség 12.0 mm
Tok anyaga PE
A rögzítőfuratok közötti távolság 32.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot