10272657
491993
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 49 | 875,3941 Ft |
50 + | 322,0398 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 7318190090 |
---|---|
Catch Mechanism | Counterplate |
Mount Type | Screw On |
Plate Length | 65.0 m |
Plate Length | 213.255 ft |
Plate Thickness | 2.0 mm |
Plate Thickness | 0.079 in |
Plate Width | 13.0 mm |
Plate Width | 0.512 in |
Thread Diameter | 3.0 mm |
Thread Diameter | 0.118 in |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 54.0 mm |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 2.126 in |
Case Material | PA |
Colour | Grey |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz